CAD-Modellauswahl
P001043002
G
Gerätenummer
P001043002
PF
Produktfamilie
Hydraulikventil
PA
Produktart
Proportional-Druckminderventil
BG
Baugröße
30 mm
Q
Nennvolumenstrom
10.0
l/min
P_P
Max. Eingangsdruck
50 bar
P_A
Regeldruck
32
bar
P_T
Max. Tankdruck Statisch
30 bar
ELA
Elektrischer Anschluss
Compagnie Deutsch DT04-2P - achsparallel
U
Spannung
24
VDC
OPTION
Standard Leckage P->T: < 0,1 l/min (stromlos)
MA
Ohne Handhilfsbetätigung
FILTER
Filter an Anschluss P
Mit Filter Maschenweite 160µm
BEZ
Bezeichnung
E-G030_P001043
V4
Link zum Datenblatt
Link zum Datenblatt
V2
Link zur Kavität
Link zur Kavität
V3
Web Link
Web Link
Generierung Voransicht und CAD Modelle